Cable de control chainflex® CF890

CF890.05.02 product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en iguPUR 2. Conductores trenzados con longitudes de paso optimizadas 3. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión
igus-icon-lupe
play iconCF890.05.02 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CF890.05.02 product image
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en iguPUR 2. Conductores trenzados con longitudes de paso optimizadas 3. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión
CF890.05.02 video
  • Para aplicaciones sometidas a la flexión
  • Revestimiento exterior de iguPUR
  • Retardante de llama
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeit-dotCF890.05.02
2x0,5