chainflex® cable de control CF77.UL.D

Modelo descatalogado
CF77.UL.160.05.D product image
igus-icon-lupe
1. Mezcla de PUR extruido a presión para rellenar cavidades 2. Conductor de alta calidad mecánica con mezcla de TPE 3. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión y de cobre estañado 4. Elemento central de descarga de tracción
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión rellenando cavidades 2. Elemento central de descarga de tracción con filamentos trenzados 3. Trenzado por grupos alrededor de un elemento central de alta resistencia a la flexión
igus-icon-lupe
1 de 3
CF77.UL.160.05.D product image
1. Mezcla de PUR extruido a presión para rellenar cavidades 2. Conductor de alta calidad mecánica con mezcla de TPE 3. Filamentos trenzados de alta resistencia a la flexión y de cobre estañado 4. Elemento central de descarga de tracción
1. Extrusión a alta presión rellenando cavidades 2. Elemento central de descarga de tracción con filamentos trenzados 3. Trenzado por grupos alrededor de un elemento central de alta resistencia a la flexión
  • Para aplicaciones de torsión
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Resistente a refrigerantes
  • Resistente a cortes
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.160.05.D
5G16,0
Según VDW, la normalización de DESINA
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.