igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Cabeza de rótula metálica con rosca hembra y bola esférica de acero inoxidable para cargas laterales elevadas
- Capa deslizante libre de mantenimiento hecho de iglidur® J
- Carcasa de zinc colado a presión
- Serie dimensional K según DIN ISO 12240
igus-icon-lieferzeitKCRI-S-07-J-EK
11.1 (0.4375 in)
acero inoxidable
Rosca a derechas
Normal thread