Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51

Debido al gran volumen de pedidos, el plazo de entrega es temporalmente de 10 a 15 días laborables más de lo indicado. Para pedidos urgentes, póngase en contacto con nosotros para que podamos concretar el plazo de entrega necesario para usted. Encontrará su persona de contacto en esta página.

Cojinete de pedestal, ESTM, J4, igubal®.

  • Serie dimensional E según DIN ISO 12240 
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® J4 
  • Altas cargas radiales
  • Resistente a los medios
  • Diseño que ahorra espacio, fácil de colocar
  • Vida útil predecible
  • Sin mantenimiento y sin lubricación
  • Ahorro de tiempo gracias al rápido montaje

¿No está seguro de que sea el producto apropiado?

Product description
Cojinetes de pedestal igubal®
 

Los cojinetes de pedestal igubal® son cojinetes muy fáciles de instalar, capaces de compensar errores de alineación y evitar la presión en los bordes.
 
La carcasa está hecha de igumid G, un polímero reforzado extremadamente resistente a los impactos. Adecuado para temperaturas de -30°C a +80°C en uso a largo plazo.
 
Aquí, la bola esférica está hecha de material iglidur® J4, conocido por su baja absorción de humedad, bajo coeficiente de fricción durante el funcionamiento en seco y una tendencia extremadamente baja al stick-slip. Esto es especialmente importante para cargas bajas y movimientos muy lentos.
  • Altas cargas radiales
  • Resistente a los medios
  • Diseño que ahorra espacio, fácil de colocar
  • Vida útil previsible
  • Sin mantenimiento y sin lubricación

Áreas típicas de aplicación
  • La construcción
  • Automatización
  • Ingeniería mecánica
  • La industria alimentaria
  • Máquinas agrícolas
 
Puede encontrar muchas otras áreas de aplicación aquí Soluciones industriales

 
¿Cuándo usarla?
  • Si se requiere resistencia química
  • Si se requiere una opción rentable
  • Si necesitas cojinetes resistentes a la suciedad
  • Para ajustar los desalineamientos
¿Cuándo no se debe usar?
  • Si las temperaturas son superiores a +80°C
  • Cuando se requiere un colector de fijación integrado
  • Si se requieren diámetros superiores a 30mm
  • Cuando se requieren velocidades de rotación superiores a 0,5m/s

Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado

Áreas de aplicación
 

Debido al hecho de que los cojinetes de pedestal igubal® son adecuados para un funcionamiento en seco sin mantenimiento, vale la pena considerarlos en particular para aplicaciones en las que el lugar de instalación es de difícil acceso, en un entorno húmedo o mojado o cuando hay exigencias especiales de higiene. Como resultado, se utilizan en controles de cepillos de lavado, en sistemas de toldos de fachada, en tecnología de manipulación de materiales y en equipos de panadería.
 
Instalación
 

Los cojinetes de pedestal igubal® están diseñados para ser montados con dos pernos. No es necesaria una alineación exacta del soporte, ya que el cojinete esférico compensa automáticamente los errores de alineación. Se pueden utilizar anillos de ajuste especiales para fijar el eje.
Datos técnicos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h