disponibles como solución estándar en stock o hechos a medida
Elija la forma y pida los rodamientos guía online
✔️ Diferentes materiales ✔️ Sin cantidad mínima de pedido ✔️ Sin mantenimiento ni lubricación ✔️ Resistentes al desgaste ✔️ Elevada resistencia a la carga
En el año 2005, Krones se enfrentó a un reto con Variopac Pro, una máquina de embalaje integral completamente automática que requería aumentar el rendimiento de la instalación en 20 paquetes por minuto. Por lo tanto, era urgente actuar durante la desviación de las cintas transportadoras. Al principio se utilizaban rodillos metálicos con cojinetes de agujas, pero no podían cumplir los requisitos de rendimiento más elevados y, además, resultaban muy costosos. Al buscar una alternativa, el ingeniero de diseño de Krones, Jürgen Werner, descubrió los rodillos para extremos de bandas transportadoras de igus.
Tecnología de enderezado de Kohler Maschinenbau GmbH
Hay una serie de pasos de procesamiento desde el principio hasta el final de la cinta transportadora. En este caso, se utilizan unos 1.400 rodillos iglidur como rodillos transportadores de movimiento suave para el guiado completo. Varias ventajas técnicas hablan por sí solas. «La cinta está parcialmente recubierta y engrasada. Dado que el plástico especial es extremadamente resistente, no hay desgaste ni daños por rayones u otros impedimentos de calidad. Las superficies se encuentran en perfecto estado», resume Günter Keller.
Los rodillos fabricados con materiales iglidur se utilizan en el llenado y la limpieza de botellas en varias guías de rodillos. Los pasos de procesamiento, altamente automatizados y con un ritmo extremadamente rápido, se controlan mediante transportadores de rodillos, en los que circulan rodillos de polímero resistentes al desgaste fabricados con materiales iglidur. Estos componentes tienen que soportar los productos químicos de limpieza más agresivos, así como el polvo de vidrio abrasivo. La ausencia de lubricación y la larga vida útil de los materiales también son esenciales en este caso.
Los rodillos de polímero para sistemas de sombreado se utilizan a menudo con correas de transmisión. Deben ser resistentes a los rayos UV, duraderos y no necesitar mantenimiento. Otro aspecto fundamental es que tengan un funcionamiento suave y silencioso. Los rodillos de plásticos iglidur® demuestran sus mejores cualidades en este tipo de aplicaciones, por lo que se tratan de una solución perfecta.
Realizamos pruebas para que usted no tenga que hacerlo. Descubra cómo se prueban nuestros productos de plástico iglidur en el mayor laboratorio de pruebas del sector. Además de los ensayos estándar, también llevamos a cabo pruebas individuales de los clientes.