Solución
Para alcanzar el resultado deseado junto con Krones AG, se probaron diferentes enfoques en el laboratorio de pruebas de igus antes de utilizarlos en Variopac Pro. La solución ganadora fue un rodillo de plástico sólido fabricado por inyección con un material específicamente desarrollado para esta aplicación. Los mejores resultados de las pruebas se obtuvieron con el material iglidur P210. El
rodillo para extremos de bandas transportadoras iglidur se caracteriza por su alta resistencia al desgaste, un bajo coeficiente de fricción y la consiguiente baja potencia de accionamiento de las cintas transportadoras. Al igual que todos los
materiales iglidur, este es idóneo para un funcionamiento sin mantenimiento ni lubricación. Como también puede utilizarse en diversas aplicaciones, este material cumplía todos los requisitos. Cuando se comprobó que los rodillos iglidur P210 superaban con creces la vida útil requerida de un año, Krones decidió instalarlos en Variopac Pro. Fue todo un éxito. Según Krones, los sistemas, que se utilizan en todo el mundo, funcionan sin fallos. Los rodillos para extremos de bandas transportadoras iglidur funcionan de forma fiable, el desgaste es apenas perceptible. Además, son fáciles de instalar y el cliente no tiene que hacer un mantenimiento laborioso. Krones instala rodillos iglidur en Variopac Pro allí donde hay una transición entre dos cintas transportadoras o cadenas modulares de plástico. Como los diámetros de los rodillos para extremos de bandas transportadoras son pequeños, las cintas transportadoras y las cadenas modulares se pueden guiar muy de cerca, lo que hace que el espacio entre dos cintas sea muy pequeño. Aunque el sistema funcione a baja velocidad, los rodillos de iglidur evitan que los paquetes se vuelquen.