Cuando se requieren tiempos de reacción rápidos, por ejemplo, en caso de avería, la cadena portacables con el adaptador Module Connect garantiza una rápida conexión del sistema de suministro de energía y evita largos periodos de inactividad.
Por ejemplo, en un aparcamiento robotizado, donde el cliente deja su coche y éste se aparca de manera automática. El sistema inteligente pesa y mide el coche y, a continuación, lo transporta automáticamente hasta una plaza de aparcamiento. Si se produce una parada no planificada debido a la rotura de un cable del interior de la cadena portacables o una fuga en la manguera neumática, por ejemplo, cualquier técnico debería poder desconectar la cadena portacables defectuosa y conectar una nueva cadena portacables confeccionada. Con el adaptador, esto es posible de forma y sencilla, sin necesidad de conocimientos básicos de electrónica.
El adaptador Module Connect no solo se utiliza en aparcamientos robotizados y garantiza un mantenimiento rápido, sino también en áreas de producción, farmacias y cualquier lugar donde sea necesario conectar sistemas de suministro de energía.