¿Qué ofrecen los materiales iglidur® para temperaturas elevadas?

¿Qué ofrecen estos materiales?

Encontrará el material especialista en aplicaciones de funcionamiento continuo y temperaturas elevadas de hasta 250 °C (excepto: iglidur® V400 con 200 °C). Mientras tanto, el material iglidur® X6 sobrepasa el estándar iglidur® X en muchas aplicaciones rotatorias y pivotantes. iglidur® Z ha sido durante tiempo el material estándar que ofrece valores de desgaste reducidos bajo elevadas cargas y temperaturas. iglidur® V400 se considera la solución en muchos casos especiales e iglidur® UW500 es el espcialista para líquidos calientes.

Como ocurre con el resto de materiales iglidur®, los cojinetes tienen las siguientes características:

Listado de materiales iglidur para altas temperaturas

iglidur® X: el especialista en agentes químicos y temperaturas exigentes

  • Hasta 150 MPa estático
  • Restistente a temperaturas desde -100 °C hasta 250 °C en funcionamiento continuo
  • Resistente a los agentes químicos
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Muy resistentes a la compresión
Productos iglidur® X y tabla con características

Iglidur® X6: el especialista en altas temperaturas de hasta 250 °C

  • Dura hasta seis veces más que iglidur® X
  • Temperaturas constantes hasta 250 °C
  • Fijación a presión hasta 50 % mejor que iglidur® X
  • Muy resistentes a la compresión
Productos iglidur® X6 y tabla con características

Jon Mentxaka

¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.

15 Retos - 15 Cojinetes

Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.

¿Necesita probarlos?

Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox

iglidur® Z: larga vida útil incluso bajo condiciones extremas

  • Resistente al desgaste e impactos incluso con cargas y temperaturas elevadas
  • Excelente resistencia al desgaste incluso con altas cargas
  • Resistencia térmica alta
  • Para aplicaciones de exigencia extrema
Productos iglidur® Z y tabla con características

Iglidur® V400: para ejes blandos y altas temperaturas

  • Resistente al desgaste excelente con materiales para ejes blandos y a temperaturas de hasta 200 °C
  • Buena resistencia a los agentes químicos
  • Flexible
Productos iglidur® V400 y tabla con características

iglidur® HSD350: versátil y apropiado para la esterilización por vapor

  • En funcionamiento continuo de hasta 180°C
  • Resistentes a entornos exigentes
  • Resistente a la corrosión
  • Para entornos húmedos
Características del material iglidur® HSD350

iglidur® UW500: para líquidos calientes

  • Para aplicaciones bajo el agua expuestas a temperaturas elevadas
  • Para movimientos rápidos y constantes
  • No requieren lubricación ni mantenimiento
Productos iglidur® UW500 y tabla con características

Productos de igus fabricados en materiales iglidur en la tienda online

1) Max. temperatura a largo plazo
2) Max. presión superficial permitida a 20 °C
3) Mejor combinación para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotación