El raíl dep erfil lineal especialmente ligero
Los raíles de perfil de carbón son especialmente ligeros y resistentes
La guía de perfil de carbón WSPC es un 70 % más ligera que los raíles lineales de aluminio o acero inoxidable. El raíl de carbón drylin® W con perfil cuadrado se utiliza especialmente en la construcción de aeronaves o la industria automovilística. El carro de plástico sólido WWPL-06-30-06 hecho con material iglidur® se diseño especialmente para el raíl de carbón y tiene el mejor coeficiente de fricción y desgaste.
La transparencia a los rayos X es otra ventaja de la fibra de carbón. Por este motivo, el material a menudo se utiliza en la tecnología médica o de medición.
- Extremadamente ligero
- Transparente a lor rayos X
- Alta resistencia y solidez
- No metálico
- Sin propiedades magnéticas
- Con accionamiento (por husillo o correa dentada)