Instrucciones de montaje drylin W
Para garantizar la correcta instalación del sistema, se recomienda aplicar como mínimo una fuerza de compresión de 50 N en el centro de la superficie de montaje. Otra posibilidad consiste en emplear un martillo de plástico para alinear el cojinete durante y después del montaje.
Par de apriete:
W-06: M4 = 1,5Nm
W-10: M6 = 6,0Nm
W-16: M8 = 15,0Nm
W-20: M8 = 15,0Nm