Cojinete flotante para sistema de guiado
Cuando se utilizan guías lineales con dos raíles paralelos, uno de los lados debe equiparse con cojinetes con función flotante. Se trata de una solución que combina
cojinetes lineales fijos y con función flotante para cada posición de montaje, tanto en horizontal, vertical o lateral. Este tipo de montaje evita movimientos bruscos o incluso bloqueos de las guías en caso de errores de alineación de los raíles. Los cojinetes con función flotante ofrecen un aumento controlado de la holgura en la dirección en la que es probable que se produzca la desalineación. Esto crea un grado adicional de libertad en un lado.
Al colocarlo en su sitio, hay que asegurarse de que el cojinete con función flotante tenga casi la misma holgura en ambos lados. Las imágenes de abajo muestran la versión del sistema con cojinetes fijos y con función flotante que recomendamos. La superficie de conexión de los raíles y los carros de guiado debe ser plana (por ejemplo, una superficie fresada) para evitar tensiones en el sistema. Las pequeñas irregularidades en estas superficies pueden compensarse individualmente hasta cierto punto aumentando la holgura.