Carro transversal drylin® SHT/SHT-PL

Propiedades especiales del carro transversal

Gran precisión, resistencia extrema y alineación excelente gracias al proceso de fabricación CNC

Disponible en versiones estándar y con precarga

Ausencia de lubricación y corrosión

Ajuste con rosca trapezoidal TR 10x2

Montaje de la guía del eje «y» a la izquierda o a la derecha

Accesorios disponibles: volante, indicador de posición, etc.

Carro transversal

Compatible con las piezas del carro transversal:


Mesas cruzadas SHT/SHT-PL


Solicite un sistema completo de carro transversal

Configuración del carro transversal en solo unos pocos pasos:

1. Seleccione el tamaño de instalación
2. Selecione la longitud de carrera en mm
3. Seleccione los accesorios

Aviso:

Encontrará más información en las fichas y planos técnicos, así como en los enlaces que se muestran a continuación.

Sistema completo del carro transversal drylin® SHT/SHT-PL

Paso 1

Seleccione el tamaño de instalación del carro transversal.

technical drawing
Tamaño de instalación:

Más información y accesorios del carro transversal


Longitud y peso del carro transversal [mm]

Nº de art. A
-0,3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Longitud
de la base lx
[mm]
Longitud
de la base ly
[mm]
R
 
[mm]
f
 
[mm]
lt
±0,1
[mm]
tk
 
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
kt
 
[mm]
SHT-XY-12 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
SHT-XY-08 65 42 52 56 96 96 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7
SHT-XY-12-PL 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
SHT-XY-20-EWM-PL 130 86 108 115 202 202 72 2 36 15 9 M10 8,6
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Tamaños del carro transversal [mm]

Nº de art. sg
 

d
 
[mm]
T
 
l1
 
[mm]
d1
Estándar
d1
Alternativa
l2
 
[mm]
d2
Estándar
d2
Alternativa
ha1
 
[mm]
ha2
 
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
SHT-XY-12 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-08 M5 8 TR6x2/TR6,35x2,54 15,5 TR6x2/TR6,35x2,54 5 15 5 13 29 16
SHT-XY-12-PL M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-20-EWM-PL M8 20 TR18x4 26 TR18x4 - 26 12h9 23 63 40
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
La mesa XY se suministra con el volante del eje Y en el lado izquierdo o en el lado derecho.
Izquierda: SHT-XY-12-AWM-L-200-300 para longitudes de carrera de 200 mm en el eje X y de 300 mm en el eje Y.
Derecha: SHT-XY-12-AWM-R-200-300 para longitudes de carrera de 200 mm en el eje X y de 300 mm en el eje Y

Compatible con las piezas del carro transversal:

Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Resumen de la gama de productos drylin® E

Componentes drylin® libres de lubricación y en continuo desarrollo para la tecnología de accionamiento.

Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!