Las mesas lineales de husillo drylin® se han desarrollado para todo tipo de tareas de posicionamiento. El movimiento se realiza mediante husillos trapezoidales de varios tamaños o husillos helicoidales, accionados manualmente o por un motor. La velocidad máxima de desplazamiento puede ser de hasta 1 m/min. dependiendo del husillo y la carga. Los siguientes gráficos le permitirán comprobar si las mesas lineales con husillo son adecuadas para su aplicación.
Los husillos trapezoidales de los siguientes tamaños están montados en mesas lineales de la serie SHT: