Las grúas pluma son una solución óptima para las aplicaciones en naves con recorridos cortos, alturas reducidas y cargas bajas.
Para que los cables de estas grúas no obstruyan el paso, las cadenas portacables que agrupan todos los cables son una solución segura y duradera.
NUEVO: Dispositivo de soporte del ramal superior
El dispositivo de soporte del ramal superior sirve de apoyo para el ramal superior cuando el ramal inferior efectúa un recorrido largo. Montado a intervalos regulares en la viga de la grúa pluma, sustituye a un carril de guiado. Cuando la cadena está en movimiento, el dispositivo se abre para permitir el paso de la cadena con su radio de curvatura. Cuando esta regresa, el dispositivo se cierra y sostiene el ramal superior.
Sistema inteligente de monitorización del estado | i.Sense
Los sensores y el software i.Sense supervisan constantemente el estado de la cadena portacables de la grúa. i.Sense ayuda a garantizar un funcionamiento seguro frente a las cargas pesadas, las largas horas de funcionamiento y las duras condiciones meteorológicas a las que están expuestas las grúas STS. En caso de problema, el software puede activar una parada de emergencia y evitar así que se produzcan más daños.
Cables chainflex con 36 meses de garantía. Por ejemplo, los cables de motor CF34 y CF35 con un nuevo material aislante para mejorar la estabilidad a altas temperaturas (incluidas las temperaturas UL de 90 °C).
Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas festoon, enrolladores de cable motorizados y carriles electrificados
Sistemas de cadena portacables en vez de sistemas festoon Protección y guiado seguro de los cables en las cadenas portacables en caso de viento y fluctuaciones de temperatura. Permiten reducir los tiempos de inactividad.
Cadenas portacables en vez de enrolladores de cable motorizados Sin anillo colector para recorridos largos. Guiado seguro de energía, datos, fluidos y aire en un mismo sistema. Recorridos largos de hasta 1.000 m
Sistemas de cadenas portacables en vez de carriles electrificados Guiado fiable de datos, energía, líquidos y aire en un mismo sistema de cadena portacables. Idóneos para espacios pequeños y estrechos y movimientos rápidos en los pasillos.