fáciles de montar e inspeccionar y sin apenas mantenimiento
Resistentes a las condiciones metereológicas adversas y a la corrosión
Económicos y con una larga vida útil
esclusa doble: 390 m de largo y 60 m de ancho
compuertas correderas de 60 m de largo, 10 m de ancho, 20 m de alto y unas 2000 toneladas
suministro de compuertas correderas (compensación del agua)
cadena portacables con ruedas 4040CR
cables de motor, cables de bus y cables de fibra óptica chainflex®
Sistema de canalización igus® ensamblado y guiado de forma segura.
brazo flotante de arrastre para compensar las diferencias causadas por la flotación de la compuerta de agua
En uso desde 2006 / 2011
esclusa doble: 280 m de largo y 24 m de ancho
Suministro de varias funciones, como bombas, mecanismos de bloqueo e iluminación
Brazo flotante de arrastre para compensar las diferencias que surgen durante
el recorrido de la compuertacadena portacables con ruedas 4040CR
Cables de motor y cables de mando chainflex®
montaje y guiado seguro con el carril de guiado igus®
brazo flotante de arrastre para compensar los errores de alineación
En uso desde 2009
Kit modular e-chains® con numerosos accesorios: distribución interior, terminales de montaje, sistema de alivio de tensión
Resistente a la corrosión: resistente al agua de mar, la radiación ultravioleta, el aceite y condiciones meteorológicas adversas
Robusto, pero más ligero y económico que el acero
Sistema de guiado estándar con carga adicional de hasta 600 kg / m
recorridos de hasta 800 m, velocidades de hasta 600 m/min
fácil de instalar y examinar y con una larga vida útil
diseñados para su uso en cadenas portacables
gama completa desde cables de fibra óptica hasta cables de media tensión
1.040 cables en stock Flexibles y resistentes a la suciedad, el lodo, la grasa, la radiación ultravioleta y el agua de mar
probados en el laboratorio más grande del sector
36 meses de garantía o 10 millones de carreras dobles*
numerosos certificados, incluido el Germanischer Lloyd
cables estándar en vez de versiones especiales más caras
combinación de varios entornos de trabajo en un único sistema
guiados de forma segura con la tecnología igus
menos espacio de instalación requerido que los sistemas recogecables
optimizados para su montaje y servicio
ajuste sin problemas y listo para conectar, desde un único proveedor
laboratorio de pruebas con una superficie de 2.750 m²
3.000 pruebas de sistemas de cadenas portacables al año en 180 configuraciones de pruebas
Dos mil millones de ciclos de prueba al año para cables altamente flexibles
Un millón de mediciones eléctricas al año
15.000 tests tribológicos (fricción y desgaste)
140 billones de pruebas de movimiento
soluciones a medida para nuevas instalaciones o mejoras
análisis y aceptación realizadas in situ por nuestro equipo
concepto de diseño gratuito
montado listo para conectar y ajuste preciso
incluye instalación y puesta en marcha
años de experiencia trabajando con empresas de ingeniería y contratistas
Coste de instalación y mantenimiento calculable (además de inspección del sistema de suministro de energía)
Instalación rápida y sin fallos y mantenimiento realizado por personal cualificado
sin paradas inesperadas, escasos tiempos de inactividad
Productos (cadenas portacables, cables, peines para alivio de tensión, carriles de guiado, etc.). Productos y servicios de un único proveedor: menos costes de logística.
Con la garantía igus®