Hay una serie de temas clave para el sector del envasado, la alimentación y las bebidas Además de los productos compatibles con los alimentos, aumentan los requisitos de flujos de trabajo altamente automatizados y digitalizados, por no hablar del creciente interés por los productos sostenibles. A continuación, presentamos nuestras novedades para los 5 temas principales del sector. Entre ellos se incluyen cojinetes articulados intercambiables y cojinetes esféricos aptos para alimentos, guías lineales de diseño higiénico, rodamientos de bolas resistentes a productos químicos o bolas transportadoras.
Los denominados productos de grado alimentario se han desarrollado para el contacto directo e indirecto con productos alimenticios. Hemos ampliado considerablemente nuestra gama de nuevos productos, para cojinetes y rótulas, para materiales para mecanizado y cadenas portacables. Una de las principales novedades es nuestro material iglidur A181 como nuevo material estándar para cojinetes esféricos. Cumple con la normativa 10/2011 de la FDA y la UE, tiene un desgaste extremadamente bajo con ejes de acero inoxidable y es un 25% más barato que el iglidur FC180 utilizado en cojinetes esféricos detectables.
Novedad 2022 iglidur A181, el nuevo material estándar económico para cojinetes esféricos
Cadena portacables higiénica en cortadoras de fiambre de alto rendimiento
Desde hace más de 50 años, Schiwa es uno de los principales fabricantes de cortadoras estándar y personalizadas para la industria de embutidos, jamones y quesos. Las cadenas portacables de igus, que cumplen con la FDA, garantizan el cumplimiento de los estrictos requisitos de seguridad e higiene. Guían los cables y tubos de los componentes neumáticos, sensores y eléctricos en un único sistema, son fáciles de limpiar y resistentes a los productos químicos utilizados.
También hemos desarrollado nuevos productos basados en los deseos de nuestros clientes en el ámbito del procesado y envasado de alimentos. Nuestros nuevos productos de movimiento lineal permiten una sustitución rápida de componentes, un montaje más sencillo y un movimiento silencioso, a la vez que son 100% libres de lubricantes.
Novedades 2022 Carro lineal en lugar de una guía de recirculación de bolas: fácil de reemplazar
Cojinetes limpios para cambios de formato en Wipotec
La gran flexibilidad de esta máquina de control y envasado de Wipotec exige el máximo rendimiento de sus componentes. El módulo del fabricante de máquinas puede integrarse fácilmente en los sistemas de envasado existentes y ha sido diseñado para espacios muy reducidos. Los cojinetes de nuestras gamas modulares drylin e iglidur han demostrado su eficacia para los numerosos ajustes de formato y los rodillos transportadores.
Nuestros nuevos productos en el ámbito de los engranajes cumplen una amplia gama de requisitos para aplicaciones no menos variadas, desde la resistencia al impacto y al desgaste hasta la resistencia a altas temperaturas y a productos químicos. Además, los reductores Apiro pueden conectarse a los sistemas drylin y a los conjuntos de tuerca y husillo dryspin para obtener soluciones de automatización aún más individuales.
No más cables rotos en esta envasadora gracias a los smart plastics
Los ingenieros de GHD Georg Hartmann Maschinenbau buscaban una fuente de alimentación fiable para una envasadora de alta velocidad que les permitiera guiar cables eléctricos y tubos neumáticos. Ahora, una solución inteligente supervisa la cadena portacables e informa de los fallos antes de que la máquina se averíe. También incorpora el conector modular Module Connect, que permite cambiar el sistema de cadenas de portacables de forma rápida y segura durante una operación de mantenimiento.
Para un guiado seguro de la energía en los transelevadores, ofrecemos autoglide 5, un sistema de cadena portacables fácil de limpiar con un cable de acero como guía. Reduce el tiempo de montaje en un 88% en comparación con el necesario para una solución estándar común y su nuevo perfil de deslizamiento lo hace aún más económica. Para las cintas transportadoras, disponemos de nuevos productos con rodamientos de bolas, muy robustos y 100% exentos de lubricación, como es habitual.
Novedad 2022 Aún más económico: perfiles de deslizamiento para autoglide 5
Bola transportadora de polímero resistente al desgaste
Caso de éxito
Rodillos para extremos de bandas transportadoras con un funcionamiento fiable en equipos de envasado de bebidas
La industria del envasado es cualquier cosa menos estática. Por eso no es de extrañar que los equipos de Krones tengan que batir regularmente sus propios récords de velocidad. Los problemas surgen cuando una pieza no resiste esta presión y no hay una alternativa mejor. Con este objetivo hemos desarrollado rodillos de tribopolímeros para extremos de bandas transportadoras, que han permitido la empresa Krones batir nuevos récords.
Desde 2018, hacemos cada vez más hincapié en la sostenibilidad de la fabricación y los productos. Ahora en la tienda online encontrará la especificación de la huella de carbono de nuestros cojinetes iglidur. También disponemos de nuevos cojinetes lineales y de fricción fabricados con material reciclado de producción propia.
Novedad 2022 Adaptador reciclado para elementos deslizantes
¿Hasta qué punto son sostenibles los motion plastics?
Los plásticos son objeto de muchos debates. Sabemos que los plásticos de alto rendimiento pueden contribuir a la protección de los recursos y el medio ambiente, y hemos incluido este aspecto en nuestras actividades empresariales.
Cojinetes lineales higiénicos para sistemas de envasado de verduras sin plástico
La idea da en el clavo: un departamento de investigación ha conseguido desarrollar una máquina para envasar frutas y verduras sin film, dejando el producto totalmente visible. El primer sistema de este tipo está equipado con cojinetes lineales drylin y lo utiliza un horticultor de la isla de Reichenau, en el lago de Constanza.