¿Qué ofrecen los materiales iglidur® para funcionamiento continuo?

Todos los cojinetes iglidur® son resistentes al desgaste. Sin embargo, los materiales para funcionamiento continuo, como el iglidur® J y el iglidur® W300, se caracterizan por sus niveles reducidos de desgaste, lo que se traduce en una larga vida útil. Además de su excelente vida útil y precio muy competitivo, los materiales para funcionamiento continuo son idóneos para un amplio rango de temperaturas, cargas y materiales de ejes.

Jon Mentxaka

¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.

15 Retos - 15 Cojinetes

Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.

¿Necesita probarlos?

Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox

Como ocurre con el resto de materiales iglidur®, los versátiles tienen las siguientes características:


iglidur® J: el corredor de fondo versátil

  • El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
  • Desgaste mínimo en una gran variedad de materiales de eje
  • Coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento libre de lubricación
  • Amortiguan las vibraciones
Características del material iglidur® J

iglidur® W300: el corredor de fondo clásico hasta 30 MPa

  • El corredor de fondo clásico, altamente resistente al desgaste en (virtualmente) todos los ejes
  • Para una duración de vida especialmente larga
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Resistencia elevada frente al desgaste
Características del material iglidur® W300

iglidur® J3: el nuevo corredor de fondo

  • Especialista en paneo y cargas cíclicas
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Buena resistencia a entornos duros
  • Baja absorción de humedad
Características del material iglidur® J3

iglidur® J350: resistente, duradero y con gran estabilidad dimensional al exponerse a temperaturas extremas

  • Puede trabajar con una gran variedad de ejes y cargas
  • Excelentes coeficientes de fricción frente al acero
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Temperatura de funcionamiento continua de hasta 180 °C
  • Para cargas medias y altas
Características del material iglidur® J350

iglidur® J260: idóneo para ejes de plástico

  • Idóneo para ejes de plástico
  • Coeficiente de fricción reducido con cargas bajas y medias
  • Buena resistencia a entornos duros
  • Calificación de temperaturas ligeramente mayor que iglidur® J
Características del material iglidur® J260

iglidur® W360: resistente y duradero hasta 180 °C

  • El corredor de fondo resistente de todo uso
  • Muy resistente al desgaste
  • En funcionamiento continuo de hasta 180°C
  • Adecuado para entornos mojados
Características del material iglidur® W360

iglidur® L250: para aplicaciones de rotación a altas velocidades

  • Para velocidades altas
  • Hecho especialmente para aplicaciones de rotaciones rápidas
  • Coeficiente de fricción muy reducido
  • Resistencia al desgaste excelente
Características del material iglidur® L250

iglidur® L350: para altas velocidades rotatorias

  • Para aplicaciones rotatorias rápidas
  • Cuando se requiere la mayor duración de vida
  • Para valors PV altos con cargas reducidas
  • Para temperaturas de funcionamiento de hasta 180 °C (permanentes y puntuales de hasta 210 °C)
Características del material iglidur® L350

iglidur® L500: para velocidades rotacionales extremas

  • Resistente a altas temperaturas y a los medios de trabajo
  • En funcionamiento continuo de hasta 250°C
  • Hasta 5 m/s de rotación
  • Resistencia al desgaste excelente
Características del material iglidur® L500

iglidur® R: el material económico

  • Material económico
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Resistencia a la abrasión
  • Coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento libre de lubricación
  • Muy económico
Material iglidur® R y características

iglidur® D: material económico con silicona

  • Material económico con silicona
  • Coeficiente de fricción reducido a altas velocidades
  • Para cargas bajas
  • Muy económico
Material iglidur® D y características

iglidur® J200: especialista en ejes de aluminio

  • Especialmente en ejes de aluminio
  • Larga vida útil ante el contacto con aluminio anodizado duro
  • Coeficiente de fricción bajo
  • Desgaste reducido
Características del material iglidur® J200

Productos de igus fabricados en materiales iglidur en la tienda online

1) Max. temperatura a largo plazo
2) Max. presión superficial permitida a 20 °C
3) Mejor combinación para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotación