Mejore su tecnología y reduzca los costes
motion plastics para la
industria hidroeléctrica
Las piezas de las máquinas que se utilizan para generar energía a través de la hidroeléctrica están expuestas a condiciones ambientales extremas: tienen que soportar cargas muy elevadas, ser resistentes al agua salada y a la radiación UV y funcionar continuamente sin fallos. Los tiempos de inactividad debidos al desgaste del material y las frecuentes medidas de mantenimiento pueden afectar negativamente a la producción de energía. igus ofrece una gran variedad de soluciones específicas para el cliente que cumplen con los requisitos de estas fuentes de energía renovable, y ayudan a mejorar la tecnología de todo el sistema Ya se trate de plantas de energía undimotriz, turbinas hidroeléctricas o plantas de cribado, hay muchas áreas de aplicación para nuestros husillos de fricción y cojinetes articulados y sistemas de guía de energía en la industria hidroeléctrica.

Ventajas de los productos igus:

  • Compatible con aplicaciones bajo el agua
  • Resistencia a la suciedad, el polvo y la radiación ultravioleta
  • Libre de lubricación y mantenimiento para un uso interrumpido
  • Coeficientes de fricción muy reducidos gracias a los plásticos triboptimizados
  • Idóneos para espacios de instalación reducidos y con poco margen de movimiento
  • Bajos niveles de ruido y vibraciones
  • Larga vida útil calculable
  • Económicos
  • Soluciones a medida desde el prototipo a la producción en serie

Áreas de uso

Absorbedores puntuales

Absorbedores puntuales de energía hidráulica

Atenuadores

Atenuadores de energía hidráulica

Columnas de agua oscilantes

Columnas de agua oscilantes de energía hidráulica

Plantas de cribado

Planta de cribado hidroenergética

Turbinas

Turbina de energía hidráulica

Productos sin mantenimiento para su uso en centrales hidroeléctricas

Cojinetes articulados igubal KBRM

Cabezas articuladas

Específicamente para ajustar las palas del rotor de las turbinas hidroeléctricas
  • Adecuado para aplicaciones en entornos húmedos 
  • Coeficiente de fricción extremadamente bajo en funcionamiento en seco y muy baja tendencia al stick-slip
Más información sobre las cabezas articuladas igubal
Cojinetes de fricción iglidur UW

Cojinete de fricción UW

Para uso en absorbentes puntuales
  • Testado, libre de mantenimiento y extremadamente resistente al desgaste en aplicaciones sumergidas
  • Movimientos rotacionales rápidos y constantes
  • Larga vida útil
Más información sobre iglidur UW
Cojinetes de fricción iglidur TX1

Cojinetes de fricción TX1

También es apto para aplicaciones sumergidas
  • Cojinetes de fricción para altas cargas de hasta 200 MPa
  • Resistente al desgaste y dimensionalmente estable
  • Resistentes a los agentes químicos
Más información sobre iglidur TX1
Sistema completo basic flizz

Sistema basic flizz

Sistema completo para el suministro de energía en movimiento en plantas de cribado
  • Sistema de bajo mantenimiento para carreras de hasta 100 m
  • Protección contra la intemperie y la suciedad
  • Solución económica y completamente cerrada
Más información sobre basic flizz
Husillos de paso largo drylin

Husillos de paso largo

Mayor eficiencia para el generador de energía específicamente en los absorbedores puntuales 
  • Funcionamiento silencioso y amortiguación de vibraciones gracias al diseño redondeado del diente
  • Mayor vida útil gracias a la geometría asimétrica
Husillos dryspin en la tienda
Cadena portacables E4.1

Cadena portacables E4.1

Cadena portacables para el convertidor de energía de las olas
  • Resistente, silenciosa, modular
  • Tapas con bisagras para introducir rápidamente los cables por ambos lados
  • Separadores interiores que no dañan los cables 
Serie E4.1

Utilizados con éxito