Solución
Muhr encontró la solución en nuestro
sistema basic flizz. basic flizz es una solución completa que permite guiar la energía hacia componentes móviles, como en plantas de tratamiento de aguas residuales, el sector energético y la tecnología de grúas. El sistema consiste en una
cadena portacables modular E4.1 que contiene
cables chainflex de eficacia probada, y se desplaza de forma segura y fiable en el interior de una carcasa de acero inoxidable. Las ventajas de este sistema se hicieron patentes en cuanto se instaló el primer basic flizz en el rastrillo Rochlitz. Los montadores, quienes suelen necesitar un día completo para instalar un sistema de suministro de energía, lo instalaron en una hora y media. Además, basic flizz sólo requiere un espacio de 30 centímetros para alojar un sistema de guiado de 15 metros de longitud, lo que ahorra espacio, pero también reduce la longitud del cable y, por tanto, la cantidad de cobre necesario.
Los ingenieros de Muhr también han identificado otras ventajas del sistema basic flizz: este conjunto de cadena portacables cuenta con protección en tres lados y su instalación sin contacto evita que los cables se atasquen en condiciones de hielo y nieve. Además, se ha implementado detrás del actuador lineal, lo que lo vuelve prácticamente invisible, pero de fácil acceso en caso de requerirlo. El sistema basic flizz permite añadir nuevos cables fácilmente sin necesidad de reemplazar todo el conjunto de cables como con un sistema festoon. Por todas estas razones, Muhr únicamente utiliza esta solución en su gama H.
El inicio del proceso de limpieza se activa mediante dos sensores que detectan el nivel del agua tanto aguas arriba como aguas abajo del rastrillo. Tan pronto como se alcanza una diferencia específica, el sistema de control PLC inicia el proceso de limpieza, el cual tiene una duración de sólo siete minutos. El rastrillo de Schlossmühle Rochlitz está bajo la vigilancia de dos cámaras. La implementación de esta tecnología avanzada, junto con el sistema de cadenas portacables de larga duración, favorecerá el funcionamiento eficiente de la central hidroeléctrica a lo largo de los años.