×
Robots cartesianos drylin® con recorridos individuales
Robot cartesiano (un solo eje)
Para cargas de hasta 5 kg
Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,2 mm
Velocidades de hasta 1 m/s
Pórticos de un eje
Robot cartesiano plano en H (movimiento XY)
Capacidad de carga de hasta 80 N
Requisitos de precisión de hasta aprox. 0,5 mm
Velocidades máximas de 1,5 m/s
Robots cartesianos planos en H
Robot cartesiano de tres ejes (movimiento XYZ)
Para cargas de hasta 5 kg
Requisitos de precisión hasta aprox. 0,8 mm
Velocidad máxima de 0,5 m/s
Robots cartesianos de tres ejes