Guiado de la energía de forma segura en cadenas portacables ligeras y robustas
El montaje concluye las operaciones de la línea de producción. Sin embargo, no significa que los requisitos para un buen funcionamiento sean menos estrictos que al inicio de la producción. Los manipuladores, que ayudan al ser humano en el proceso de fabricación, deben ser fáciles de mover. El lugar ideal para las cadenas portacables de polímero, ligeras pero robustas. Equipadas con ruedas, pueden realizar largos recorridos con regularidad y fiabilidad.
Productos compatibles
Cadena portacables con ruedas E4/4RHD
Sistema con ruedas sin mantenimiento para reducir las fuerzas de empuje y tracción
Para recorridos de hasta 800 m y velocidades de hasta 6 m/s
10 años de funcionamiento sin problemas en un sistema de manipulación de materiales
Los sistemas de manipulación de HUSCH Handhabungstechnik GmbH son sinónimo de los más altos estándares de calidad, fiabilidad y flexibilidad. Desde hace más de 10 años, las cadenas portacables de polímero de igus, así como los cojinetes lineales y giratorios, se ocupan de los movimientos. Utilizados en la industria del automóvil, por ejemplo, permiten una larga vida útil, robustez y ausencia de mantenimiento.
Cadenas portacables con ruedas para un robot cartesiano altamente dinámico
Un cliente del sector del automóvil buscaba un robot cartesiano con una larga vida útil para el mecanizado de sus piezas. El robot utilizado por GROB-Werke trabaja de forma altamente dinámica a una velocidad y aceleración de 6 m/s. Para los movimientos, el fabricante optó por nuestras fiables y resistentes cadenas con ruedas.
Platos giratorios robustos y flexibles en soportes de montaje
En su línea de montaje, un fabricante de automóviles utiliza nuestros platos giratorios para 60 soportes de montaje con requisitos exigentes. Su uso permite que cada soporte de montaje tenga un movimiento pivotante, giratorio y deslizante. Los soportes tenían que estar equipados con los componentes más ligeros posibles que funcionaran sin lubricación y sin mantenimiento a lo largo del tiempo y bajo altas cargas constantes.