Los módulos de conexión pueden tener una o dos capas en función de los cables y la geometría de la cadena portacables a la que acompañan. Esta configuración permite una optimización del cableado acorde a cada aplicación, considerando tanto aspectos funcionales como de diseño.
La combinación del sistema con el sistema universal de alivio de tensión de igus permite una fijación segura directamente en la carcasa del conector. Los elementos blandos utilizados envuelven los cables y los sujetan firmemente sin dañarlos. La estructura flexible, que se asemeja visualmente a un panal de abejas, se adapta a diferentes diámetros de cable, lo que proporciona un alivio universal de la tensión.
El Module Connect ofrece diversas posibilidades de aplicación, ya sea en el extremo fijo o móvil de la cadena portacables, entre dos cadenas portacables, o para la inserción de cables en cajas de bornes o armarios eléctricos.