Consulta sobre personalización de readychain®

¡Deje que igus® haga su trabajo!

Con las consultas rápidas igus® obtendrá una oferta para su aplicación en el plazo de 24 horas (días laborables)


Extremo fijo:

en el "centro de carrera"
o mm desde el centro


Espacio de montaje

Carrera S (mm)
Radio de curvatura R deseable (mm)
Altura máx. de montaje admisible HF (mm)
Anchura máx. de montaje admisible B (mm)
¿Está la guía?
Sí: ¿qué medida tiene (mm)?
No
Lugar de montaje: suelo, pared, consola (mm)
Distancia entre los apoyos (mm) (estándar = 2 m)


Clase de montaje (por favor, selecciónela)



Dinámica

Velocidad (m/s)
Aceleración (m/s 2)
Carreras/día
Días/año
Tramo de carrera (Ø)


Condiciones ambientales del entorno

Temperatura (ºC)
Humedad (%)
Polvo – suciedad – virutas
¿Particularidades?


Contenido de la cadena portacables (cables y tubos)

Número Fabricante Modelo Ø mm Peso kg/m Radio de curvatura admisible Proyección de extremo fijo Tipo de conector/
contraste
Proyección sobre el lado del accionador Tipo de conector/
contraste



Otros componentes que desea:

Cadenas portacables/tubos portacables
Cables especiales chainflex®
Brida de sujeción
Montaje
Garantía del sistema igus®  
Otros


Cadena/tubo

Destapable por los dos lados
Destapable por el radio exterior
Destapable por el radio interior
Deseos especiales:


Comentario
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
Sí, me gustaría recibir información sobre los productos y servicios igus®. Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales por parte de igus® para una finalidad informativa conforme con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Declaro que estoy informado de mi derecho a cancelar la suscripción en cualquier momento accediendo en el enlace que figura al final de cada correo electrónico de igus®.

Acepto los términos y condiciones de uso de mis datos personales de acuerdo a la Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento.