Los movimientos giratorios y de torsión son posibles y fáciles
Detalles del principio de funcionamiento
igus® tiene el giro correcto
El material flexible de esta serie de igus® y la conexión confiable de perno / agujero con mecanismo de pulsación facilitan la torsión y los movimientos giratorios
Probados por igus®
ejemplo de aplicación:
La estabilidad de torsión de la Cadena Portacable compensa incluso las conexiones verticales desalineadas.
2. Separación interior moldeada por inyección (en forma parcial), principio de cámaras múltiples
No es necesario el montaje retroactivo de las separaciones interiores
Detalles del principio de funcionamiento
Ahorra tiempo
La separación interior moldeada parcialmente por inyección y el principio de cámaras múltiples elimina la necesidad de un montaje posterior de las separaciones interiores. Se ahorra tiempo de montaje y los cables ya están distribuidos en forma óptima en la Cadena Portacable.
Probados por igus®
ejemplo de aplicación:
Máquina de preparación de pedidos
Los cables prolijamente encaminados aseguran un funcionamiento libre de fallas.
... muy fácil de llenar con protección anticaídas, simplemente presione los cables en la cadena con las manos ... ahorre hasta un 80% de tiempo de instalación
Detalles del principio de funcionamiento
Principio de apertura "sencilla"
Los cables y las mangueras se pueden introducir en la cadena con solo presionar con el pulgar. Esto reduce el tiempo de montaje hasta en un 80%.
Probados por igus®
Reduce los tiempos de montaje y acorta el tiempo en un 80%.
Tiempo de montaje: inserción de 2 cables Ø 6 y 10 mm (con gusto le brindaremos detalles sobre estas y otras pruebas)
ejemplo de aplicación:
EasyChain® en un guante de datos
igus® Serie E03 en un guante de datos: protección del sensor que permite poner y sacar los guantes con mayor facilidad. Alto interior solo 5 mm.
... los eslabones de la cadena se mantienen unidos de manera confiable y segura
Detalles del principio de funcionamiento
Pulsador patentado en el mecanismo del perno
Los eslabones de las cadenas se mantienen juntas de manera confiable incluso con altas cargas y torsión moderada.
Probados por igus®
Prueba de tracción con equipo Zwick de prueba de materiales
Probamos cada sistema de suministro de energía con una "máquina de pruebas de ajuste" en el laboratorio de igus® para determinar la resistencia a la compresión o ruptura para proporcionar especificaciones confiables sobre la carga adicional y la longitud de los tramos sin soporte
... los soportes de montaje también están disponibles con descarga de tensión integrada
Detalles del principio de funcionamiento
Descargas de tracción
El sistema de alivio de tensión integrado en el terminal de montaje permite crear de manera fácil y rápida una conexión profesional con un peine de fijación.
Probados por igus®
Pruebas de resistencia a la tracción en las placas de sujeción de igus® con la atadura de los cables
Debido a una forma rectangular, la distribución de la fuerza es mucho mejor que en un tope redondo (fórmula de presión de la superficie, p = F/A).
Probados por igus®
Prueba de fractura en el laboratorio de igus®
Probamos cada sistema de suministro de energía con una "máquina de ajustes de prueba" en el laboratorio de igus® para determinar la resistencia a la compresión o rotura y proporcionar especificaciones confiables sobre la carga máxima adicional y el recorrido auto soportado.
ejemplo de aplicación:
EasyChain® en los tranvías
Radio pequeño para espacios de montaje reducidos y gran resistencia a la falla, como se muestra aquí en un tranvía.
13... 1.244 cables chainflex® y más de 4.000 cables de accionamiento confeccionados en stock
...www.chainflex.es ... ¡Pregunte por la garantía chainflex® de igus®!
Detalles del principio de funcionamiento
Variedad en cables
Los cables flexibles de las Cadenas Portacables o en robots requieren características especiales para sobrevivir muchos ciclos, altas velocidades y aceleraciones, así como condiciones ambientales más exigentes. Seguridad EMC y el cumplimiento con las normas y directrices, tales como NFPA 79, UL, 79, UL, CSA, VDE, Interbus y Profibus.
Probados por igus®
Pruebas complejas de todos los cables chainflex® en operación en movimiento
Todos los cables chainflex® se ponen siempre a prueba en la práctica. Esto significa en la Cadena Portacable o en movimiento, tal como aquí en la cámara climática ide igus® a -40 °C.
En este torno multihusillo CNC, se deben proporcionar los medios, la energía y las señales de manera segura a cada puesto de trabajo. Una gran libertad de movimiento en todos los ejes requiere una alta durabilidad y confiabilidad de los cables.
... Material estándar - ISO Clase 2 ... conforme con ISO 14644-1
Detalles del principio de funcionamiento
Probados por igus®
La sala blanca puesta a prueba
Los sistemas de suministro de energía de las Series E6 y E14 han sido probados por el Instituto Fraunhofer de Técnica de Producción y Automatización (IPA) en el departamento de producción de limpio y micro.
Cable compatible, para la durabilidad del cable aún más largo
Detalles del principio de funcionamiento
Diseño compatible del cable
Los contornos redondeados que se adaptan a todos los cables garantizan una prolongada vida útil de los cables y mangueras.
Probados por igus®
Desgaste del cable
Llevamos a cabo pruebas a largo plazo de todos los cables chainflex® para determinar su desgaste y, por lo tanto, su vida útil funcionando en continuo movimiento. También evaluamos los cables específicos del cliente a fin de predecir la vida útil del sistema.
ejemplo de aplicación:
Funcionamiento de baja abrasión
Muchos cables, bien apretados en una Cadena Portacable. Guiado confiable debido a un cable compatible, contorno liso.