Para un funcionamiento seguro y sin mantenimiento en aplicaciones de cadenas portacables autosoportadas.
Superficies irregulares, esfuerzos dinámicos elevados o entornos sensibles al ruido: las bandejas de soporte ayudan a que las cadenas portacables se muevan con suavidad y seguridad. La selección depende de las condiciones de uso. Además de las versiones de acero galvanizado, ahora igus ofrece una opción ligera de aluminio anodizado.
1. Guiado silencioso, de baja abrasión y fiable 2. Diseño sencillo: fácil instalación en todo tipo de perfiles y soportes de pared 3. Material ligero: disponible en el color que desee 4. Disponible en dos tipos y cuatro versiones como sistema modular
1. Reduce el ruido: perfil silenciador de goma (opcional) 2. Conexión sencilla de la cadena portacables: módulo final fijo de plástico optimizado 3. Reduce el desgaste: las bandas deslizantes protegen de la abrasión lateral 4. Instalación fácil: con las abrazaderas inferiores de la versión básica estándar 5. Resistente a la corrosión: perfil de aluminio resistente al agua de mar