Bandeja de soporte de acero para apoyar el ramal inferior de la cadena portacables
Bandejas de soporte de acero de una sola pieza para el ramal inferior de la cadena portacables, según sus necesidades y especificaciones. La anchura, la altura y el color que desee: suministramos la cadena portacables adecuada con bandejas de soporte, lista para instalar en su máquina. Ahorre tiempo en el proceso de compra y diseño.
Sistema completo listo para instalar
Olvídese de los costosos diseños personalizados
Fácil de instalar en máquinas, perfiles o soportes en la pared
Disponible en dos tipos y cuatro versiones como sistema modular
Para muchas anchuras de cadena portacables disponibles en stock, con muchas opciones de instalación
Dos tipos de bandeja de soporte
Tipo 1
Serie S9.010. | S9.011. 1. Bandeja de soporte de acero, Tipo 01, longitudes estándar (1 m y 2 m) desde stock 2. Perfiles de montaje cada 975 mm 3. Soporte de pared para una fácil fijación a su aplicación Anchura exterior del carril BRa: 89-185 mm Anchura interior del carril BRi: 80-175 mm Para las siguientes series: E2.26 | E2.38 | 2400/2450/2480/2500 2600/2650/2680/2700 | E4.31L/R4.31L | E4.38L/R4.38L | E4Q.34/H4Q.34 | E4.21 | E4.28/R4.28 | E4.32/H4.32/R4.32 | EF61.29/E61.29 | E6.29/R6.29 | E61.35 | E6.35 | E61.40 | E6.40/R6.40
Tipo 2
Serie S9.020. | S9.021. 1. Bandeja de soporte de acero tipo 02 Longitudes estándar disponibles en stock 1 m y 2 m 2. Perfiles de montaje cada 975 mm 3. Soporte de pared para facilitar el montaje en su aplicación Anchura exterior del carril de guiado BRa: 167-317 mm Anchura interior del carril de guiado BRi: 156-306 mm Para las siguientes series: E2.48 | 3400/3450/3480/3500 | E4.48L/R4.48L | E4.64L | E4Q.44/H4Q.44 | E4Q.58/H4Q.58 | E4Q.82/H4Q.82 | E4.42/H4.42/R4.42 | E4.56/H4.56/R4.56 | E4.80/H4.80/R4.80 | 14040/14140/R18840 | 14240/14340 | 14550/14650/19050 | 15050/15150/R19850 | 15250/15350 | E61.52 | E6.52/R6.52 | E61.62 | E6.62 | E61.80 | E6.80