Conjuntos de tuerca y husillo
dryspin® en el maletero
Contáctenos aquí

Información técnica:

  • Qué se necesitaba: un conjunto de tuerca y husillo en el maletero del coche.
  • Requisitos: funcionamiento suave y silencioso, sin mantenimiento, resistencia a la corrosión, sin empañamiento de los cristales, rosca de paso largo con la máxima eficacia, gran capacidad de carga, bajo peso, tuerca atornillable, instalación mediante soldadura por fricción.
  • Productos utilizados: tuerca dryspin® hecha de iglidur® W300 con un diseño especial para facilitar la instalación y un husillo dryspin® con rosca Ds 8x15. Material 1.4301
 
  • Beneficios para el cliente: desarrollo rápido, ya que el husillo y la tuerca especiales se complementan perfectamente al estar fabricados por igus. La geometría dryspin ofrece una mayor eficacia y, por tanto, requiere una menor fuerza de accionamiento.  

Sistema de elevación del maletero

Los maleteros de accionamiento eléctrico son un accesorio cada vez más popular y que mejora el confort de los vehículos de hoy y de mañana. El accionamiento se encarga de la apertura y cierre del maletero de forma totalmente automática. Los conjuntos de tuerca y husillo con la geometría de rosca dryspin® se caracterizan por su funcionamiento especialmente suave y silencioso y, además, suponen un considerable ahorro de peso en comparación con las variantes completamente metálicas.
Como los lubricantes sólidos se han integrado en los polímeros, es posible prescindir de la lubricación adicional.
 
En la fase de desarrollo y de pruebas, el conjunto de tuerca y husillo se expuso a situaciones poco habituales: en invierno, pruebas en Alaska con temperaturas de hasta -40 °C, exposición a la niebla salina para comprobar la resistencia a la corrosión y fuertes tensiones debido a la nieve y el hielo en el maletero; en verano, el calor del desierto, que puede alcanzar los 80 ºC. Los husillos y tuercas de igus® soportaron todas estas adversidades sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento ni lubricación adicional.

¿Qué diferencia hay entre los conjuntos de tuerca y husillo dryspin® y los de geometría estándar?

Alta eficacia y bajo desgaste

En 2013, igus® desarrolló la tecnología patentada de rosca helicoidal dryspin®, la cual ofrece muchas ventajas en comparación con las roscas de paso largo convencionales. Gracias al ángulo de rosca plano, convierte la fuerza ejercida de forma eficaz en un movimiento de traslación. Con propiedades y formas adaptadas que se adaptan a la tuerca de polímero y al husillo, dryspin proporciona así una vida útil aún más larga y mayor eficiencia para las roscas helicoidales. La geometría redondeada de los dientes reduce la superficie de contacto entre el husillo y la tuerca, lo que proporciona al sistema un funcionamiento silencioso y sin vibraciones bajo carga.
 
Debido a las mayores distancias entre los hilos de la rosca dryspin, aumenta la proporción (factor 1,3) del contenido de polímero tribológicamente optimizado en los hilos. Un material más resistente al desgaste y unos niveles más altos de eficiencia son cruciales para una vida útil que es hasta {N1} veces más mayor en comparación con las roscas helicoidales convencionales.
 
Aproveche nuestro  servicio de mecanizado: fabricamos husillos listos para instalar en función de sus necesidades. Para ello, utilice el configurador de husillos de igus o envíenos un plano. Estaremos encantados de enviarle una oferta.
simetría dryspin

Productos utilizados

Husillos helicoidales dryspin®

Husillos
Husillos igus online

Tuercas dryspin®

Tuercas especiales
Tuercas igus online

Más información:



Conjuntos de tuerca y husillo dryspin® para el automóvil

5 motivos para utilizar la tecnología dryspin® en los coches

Los conjuntos de tuerca y husillo dryspin permiten un diseño sencillo y personalizado de las tuercas y los husillos que mejor se adaptan a las necesidades del cliente. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a elegir el sistema adecuado y entregárselo rápidamente. La amplia gama de materiales y la ausencia total de lubricación y mantenimiento hacen que los conjuntos de tuerca y husillo puedan utilizarse en casi todos los ámbitos y aplicaciones del sector de la automoción. Son ideales para espacios de instalación reducidos y garantizan un movimiento prácticamente silencioso incluso con pares de apriete bajos. La fácil integración del sistema en su vehículo o módulo es un argumento más a favor de esta rentable alternativa a los sistemas de husillo metálicos convencionales. 
Ir al resumen
Automoción