Informe provisional de una prueba en curso:
Una prueba de larga duración analiza el desgaste de un módulo lineal drylin® E con motor paso a paso.
Esta prueba, se utilizó un módulo de correa dentada
ZLW-1040 con un con un motor paso a paso de tamaño NEMA23. El sistema está completamente libre de lubricación y no necesita mantenimiento. La prueba simula el movimiento de una unidad de apilamiento móvil o un sistema de producción que desplaza materiales.
Para la prueba de resistencia se utilizan los siguientes parámetros:
Peso en movimiento: 10 kg
Velocidad: aprox. 1 m/s
Aceleración: aprox. 3 m/s²
Temperatura ambiente: 25 °C