Los módulos lineales drylin® ZLW ofrecen excelentes resultados en una amplia variedad de posicionamientos y ajustes. Están formados por una guía drylin® W, encargada del desplazamiento lineal, y una correa dentada, responsable del accionamiento. La carrera puede seleccionarse individualmente. Además, el uso de plástico y aluminio en los módulos drylin® ZLW los convierte en un sistema ligero con una inercia reducida, lo que incrementa su eficiencia. En cuanto a su aplicación, drylin® ZLW se recomienda para espacios de instalación limitados y para altas fuerzas de torsión. Los módulos se suministran como sistema individual o como estructura tipo pórtico, así como listos para conectar a un motor drylin® E paso a paso o de corriente continua u otros componentes.
Tecnología médica y de laboratorio
Manipulación
Tareas de posicionado (pick y place)
Ajuste de la cámara/sensor
Construcción de maquinaria
Soportes finales con rodamiento de bolas acanalado
Guiado lineal con cojinetes de plástico libres de lubricación
El carro se fabrica en diversas longitudes.
Se ha empleado aluminio anodizado duro para el perfil.
La correa se fabrica en poliuretano o neopreno.
Posicionamiento rápido de cargas reducidas
Carrera silenciosa
Estructura fina
También es posible su uso en aplicaciones bajo el agua gracias a la correa UW
Precio competitivo, especialmente en la versión estándar
Funcionamiento continuo
Cargas y dinámicas muy elevadas
Si se requiere una precisión de posicionamiento de < 0,1 mm
El módulo lineal drylin® ZLW se puede cerrar de varias maneras.
Resumen de motores y accesorios drylin® E Aptos para mesas lineales drylin®.
La brida del motor se puede fijar en el extremo del eje con cuatro tornillos.
Actuadores lineales eléctricos drylin® E
Pórticos drylin®: planos, lineales y tridimensionales