Las plantas de tratamiento de aguas residuales suponen un reto en muchos sentidos. Ya sea en un rascador longitudinal en el clarificador primario o en el desarenador y el desengrasador, las condiciones meteorológicas, los fluidos, grasa y suciedad exigen una solución fiable y que requiera el mínimo mantenimiento.
No más fallos en cortineros ni limitaciones en enrolladores de cable. Las cadenas portacables de igus con una vida útil calculable, garantizan un funcionamiento adecuado en condiciones adversas y carreras largas. Además, los sensores Smart de igus le avisarán si se detectan fuerzas fuera de un rango definido que podrían poner el riesgo el sistema.
Ofrecemos nuestro servicio de instalación, así como la posibilidad de recibir el sistema confeccionado, listo para instalar.
Ir al servicio de instalaciónMantenimiento inteligente en EDAREl sistema de smart plastics i.Sense EC.P (EC = e-chain, cadena portacables P = pull force, fuerza de tracción), que mide continuamente las fuerzas de tracción y empuje de la cadena portacables, proporciona una protección adicional a la cadena. Si se sobrepasan las fuerzas, el sensor informa del problema y desconecta el sistema para evitar daños costosos.
Cadena portacables para largos recorridos
Posibilidad de grandes longitudes autosoportadas
El guiado seguro de los cables aumenta su vida útil
Apertura y cierre rápidos
Fácil montaje de la cadena portacables
Para aplicaciones extremadamente pesadas
Flexible a bajas temperaturas
Resistente a la hidrólisis y a los microbios
Libre de halógenos, PVC y silicona
Resistente a los rayos UV
Configure sistemas completos de cadenas portacables para recorridos cortos o largos y aplicaciones suspendidas. Simplemente introduzca los parámetros específicos sobre el entorno de trabajo de su aplicación y el sistema experto le propondrá soluciones aptas para su sistema de suministro de energía.
Probar componentes resulta fácil: con el expositor de igus, siempre tendrá a mano los motion plastics para movimiento más innovadores adecuados para su sector industrial.
Le llevaremos el expositor, lo montaremos si lo solicita y lo equiparemos con los productos de su elección. Si lo desea, también puede montarlo usted mismo. Como un expositor permanente o por un período de tiempo limitado.
AMORAS es una planta de drenaje de aguas residuales que representa los últimos avances en términos de ecología. Las bombas se mueven a lo largo del puente del tanque de la planta de tratamiento de lodos. Una cadena portacables igus® mueve los tubos de las bombas en el puente para que éstas puedan llegar a todos los rincones de los cuatro depósitos de 120.000 m33. El operador e igus® colaboraron estrechamente desde el principio del proyecto y durante todas sus fases.
Antes de instalar el sistema flizz®, se utilizaba un enrollador de cable para guiar la energía. Sin embargo, esto provocó un gran desgaste de los cables. Desde que se instaló el sistema flizz® con una cadena portacables igus® y cables chainflex®, la planta no ha sufrido ningún fallo.
El sistema Basic flizz® guía los cables de manera segura a lo largo de los 53 metros de la balsa de decantación primaria. La cadena portacables está protegida por una carcasa y es adecuada para largos recorridos, lo que garantiza una larga vida útil de los cables. Estos son guiados constantemente con un radio de curvatura definido y la cadena portacables se hace cargo de las fuerzas de tracción generadas. Así se evitan los fallos en los cables.
La Asociación de Aguas Residuales de Kempten ha equipado el puente rascador longitudinal de su planta de tratamiento de aguas residuales con un sistema Basic flizz® que incluye un brazo flotante de arrastre para guiar los cables eléctricos de manera segura. Este sistema reduce el mantenimiento y garantiza una larga vida útil de los cables. La cadena portacables integrada en el sistema guía los cables a una distancia de 65 metros.
Información importante sobre nuestros productos y servicios
Ahorre dinero y tiempo en el mantenimiento y montaje de sus sistemas de cadena portacables