Sin corrosión.
Sin mantenimiento.

Cojinetes libres de lubricación para bicicletas de carga

Las bicicletas de carga se han convertido en una alternativa popular a los coches, especialmente en las ciudades, ya que son mucho más baratas, no generan gases de escape y pueden evitar fácilmente los atascos. También están disponibles con motor eléctrico para facilitar la conducción con cargas pesadas y largos recorridos. Para que estas bicicletas tengan un buen rendimiento a largo plazo, en el día a día y con cualquier clima, deben utilizar componentes robustos y de bajo mantenimiento. Nuestros cojinetes de fricción, rótulas y casquillos lineales de polímeros de alto rendimiento y funcionamiento en seco contribuyen de forma significativa.
Puntos de apoyo en una bicicleta eléctrica de carga

Más casos de éxito


Descubra más aplicaciones de nuestros clientes de la industria de la bicicleta en las que se utilizan nuestros motion plastics y muestran sus ventajas: bajo peso, larga vida útil, resistencia a la suciedad y ausencia de lubricación.
¡Descúbrala ahora!