¿Por qué las conexiones soldadas manualmente son adecuadas, pero las que utilizan maquinaria son mejores?
Calidad y seguridad mejoradas, incluso para la soldadura manual
El crimpado y la soldadura son dos métodos que pueden utilizarse para realizar conexiones entre componentes eléctricos. La soldadura se utiliza generalmente cuando es necesario garantizar una conductividad eléctrica constante durante un largo período de tiempo, o cuando la conexión debe estar protegida herméticamente a lo largo del tiempo.
Sin embargo, hay que tener los conocimientos necesarios. Lo que parece sencillo a primera vista, en el fondo es un proceso complicado. El whitepaper presenta algunos de los errores más comunes que pueden producirse durante la soldadura. Utilizando el ejemplo de la confección de cables y cadenas portacables, este documento explica por qué en el entorno industrial deben preferirse las uniones soldadas con ayuda de equipamiento mecánico frente a la soldadura manual.
También presenta las ventajas económicas que ofrece la reproducibilidad de los resultados de soldadura. Por último, concluye con un análisis de los riesgos de la soldadura manual para las personas y los materiales, y cómo reducirlos.
Descargar documento técnico