Conectores industriales, conoce la amplia gama de igus
Beneficios de los conectores industriales igus
Conectores de alto rendimiento, conectores de señal y miles de componentes de conectores. La gran variedad de conectores industriales disponibles en almacén permite a igus ofrecer una gran disponibilidad y unos plazos de entrega cortos.
Envío rápido
Gran disponibilidad
100 % testados y con garantía
Herramientas útiles (p. ej., crimpadoras)
Pueden suministrarse confeccionados con cables
Desde 1 unidad hasta grandes producciones en serie
Cables confeccionados readycable y HARTING: la pareja ideal
Confección de cables igus con conectores industriales HARTING
Conectores rectangulares resistentes de rápida fabricación: confección automatizada de los cables readycable de igus con cables chainflex de larga duración y conectores industriales HARTING extremadamente robustos.
Tanto si se trata de cables de control fabricados en 24 h disponibles en stock como de cables personalizados a partir de 1 unidad, los cables chainflex de calidad comprobada combinados con los conectores Han 3A, 6B, 10B, 16B y 24B de HARTING ofrecen una solución lista para las aplicaciones industriales que contribuye a reducir costes en instalaciones de cables, al mismo tiempo que garantiza la seguridad y la durabilidad de los componentes.
¿Cuáles son las ventajas de la soldadura automática?
Descubra más sobre la soldadura en el documento técnico
Cuando los fabricantes de maquinaria y los integradores de sistemas no pueden confiar únicamente en los racores confeccionados, deben asegurarse de que los racores soldados sean de calidad. Una buena soldadura es necesaria para garantizar que la conductividad eléctrica se mantenga constante a largo plazo y que la conexión esté protegida de forma permanente, especialmente ante la presencia de gases o líquidos.
Sus conectores industriales más fiables y seguros con ibow
Montaje fácil, protección óptima, sujeción duradera y ahorro de costes
ibow - adaptadores acodados para conectores
Introduzca el cable confeccionado con el conector, dóblelo en el ángulo que desee, fíjelo con la solución ibow y listo. Con el nuevo adaptador ibow puede transformar un conector simple en uno acodado de forma rápida y fácil, permitiéndole conectar cables en esquinas o rincones con total flexibilidad.
Conexión en un ángulo definido
Ángulo de rotación personalizado
Montaje sin necesidad de extraer el conector
Puede fijarse en un cable ya instalado o suministrarse ya incorporado en un cable confeccionado readycable
Opcional: identificación mediante código de colores o con etiquetas
Sistemas de suministro de energía confeccionados con conectores industriales listos para conectar y cadenas portacables: ahorro de hasta un 80% en costes por procesos.