Los cojinetes de fricción, arandelas de empuje y cojinetes intercambiables fabricados con polímeros de alto rendimiento de igus son ideales para su uso en la palanca de cambios. Resisten sin problemas varios miles de ciclos con vibración y fricción constantes.
Ventajas de los cojinetes igus:
Funcionamiento silencioso
Funcionamiento en seco, sin necesidad de lubricación
Bajo coeficiente de fricción
Reducción de peso
Económicas
Larga vida útil calculable
Productos utilizados
Cojinete con valona iglidur J
El corredor de fondo versátil, extremadamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con un coeficiente de fricción muy bajo
Palanca de cambios precisa y duradera en un Rover MG
La palanca de cambios de un rover estaba equipada de serie con un cojinete de goma. Sin embargo, este se desgastó con el tiempo y creó demasiada holgura, así que había que encontrar otra solución. El problema ha desaparecido desde que la palanca de cambios está equipada con un cojinete esférico igubal, ya que puede soportar grandes cargas y no pierde nada de precisión bajo una tensión constante.
Cojinete resistente al desgaste en la palanca de transmisión de un vehículo comercial
Los cojinetes con brida y las arandelas de fricción de iglidur se utilizaron en el alojamiento del brazo oscilante de la palanca de cambios en la cabina del vehículo comercial AXOR-C de Daimler AG. Su principal objetivo era contar con piezas robustas, resistentes a la flexión y que redujeran el ruido generado por las vibraciones en la cabina del conductor a largo plazo.
Más ejemplos de aplicaciones de los cojinetes igus libres de lubricación en vehículos a motor (interior del vehículo, compartimento del motor, exterior y chasis)