Los cojinetes de fricción, las guías lineales y las bielas de doble articulación de igus han sido diseñados para un uso dinámico y entornos difíciles. Los plásticos de alto rendimiento soportan temperaturas extremas, vibraciones, golpes, suciedad y corrosión. No necesitan lubricación, son duraderos, no requieren mantenimiento y son silenciosos; además, el peso ligero de los cojinetes de plástico conduce a un mayor rendimiento de toda la construcción y una reducción de las emisiones de CO2.
Los requisitos de los componentes y módulos de la movilidad eléctrica y, por tanto, de los motores más silenciosos han aumentado: deben ser lo más silenciosos posible e idealmente tener propiedades de amortiguación (BSR: zumbido, chirrido y traqueteo). Los ruidos siempre surgen cuando los componentes entran en contacto entre sí y se produce una fricción. Los plásticos igus reducen los coeficientes de fricción, lo cual permite un menor desgaste y un funcionamiento más silencioso.
Casquillos de tejido de filamentos resistentes
Rodillos guía resistentes al desgaste y conductores de electricidad
Bielas de doble articulación protegidas contra la suciedad
¿Quiere descubrir otras innovaciones? Aquí encontrará todas las novedades.
Alternativa económica a los sistemas convencionales de husillo metálicos
Diseño individual, integración del sistema sin complicaciones, plazos de entrega cortos
Gran variedad de materiales y sin necesidad de lubricación o mantenimiento
Funcionamiento silencioso, ideales para espacios de instalación reducidos
Compruebe usted mismo la calidad de nuestros productos. y solicite una caja de muestras de cojinetes con
Nuestros expertos en productos y en la industria escriben regularmente artículos de blogs sobre temas interesantes relacionados con el suministro de energía, la tecnología de cojinetes y la tecnología lineal para vehículos. ¡Eche un vistazo e inspírese!
¿Cuáles son las ventajas de los cojinetes iglidur en las bombas de agua, los potenciadores de freno, los pedales y las bisagras? ¿Qué hace que la tecnología de rosca de igus® sea ideal para su uso dentro y fuera del coche? ¿Qué posibilidades ofrece el servicio de impresión 3D de igus®? Nuestros expertos del sector estarán encantados de dar respuesta a estas preguntas en el canal de vídeo de igus sobre automoción.
Rosca métrica, helicoidal o trapezoidal
Máxima eficiencia sin necesidad de lubricación
Resistentes a la suciedad y a la corrosión
Larga vida útil, silenciosa y sin vibraciones al estar hecha de plásticos de alto rendimiento
Diseño compacto para espacios reducidos
Varias clases de precargas para definir las fuerzas de desplazamiento
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
Sin efecto «stick-slip»
Tamaños y modelos a medida de forma rápida y económica
Terminales giratorios
Amortiguan las vibraciones
Montaje simple
Los cojinetes iglidur resisten cargas estáticas elevadas de hasta 120 MPa. Para compensar tolerancias, estos componentes se exponen a temperaturas elevadas para secarse tras someterse al proceso de recubrimiento electroforético.
Entre otras aplicaciones, los cojinetes iglidur se utilizan en bisagras de puertas y de múltiples articulaciones. Resultan una solución idónea por ser resistentes a la corrosión, compensar tolerancias, proporcionar un movimiento silencioso y ser compatibles con el revestimiento electroforético.
Los cojinetes de fricción iglidur son resistentes a los medios y son más económicos que los cojinetes de cerámica y carbono-grafito. Tienen un funcionamiento silencioso y, gracias a la lubricación hidrodinámica, se adaptan fácilmente a altas velocidades de superficie.
En el laboratorio de pruebas para plásticos más grande del sector se prueban cojinetes de fricción, la tecnología lineal drylin y bielas de doble articulación igubal. El objetivo es poner a prueba las propiedades tribológicas de diferentes combinaciones de materiales y de conjuntos. Los resultados se incorporan a nuestras herramientas de cálculo de la vida útil y permiten predicciones precisas sobre su durabilidad.
igus también lleva a cabo pruebas de clientes a petición para comprobar el uso de los productos bajo condiciones especiales.