Ámbitos de aplicación de la tecnología de cojinetes de plástico en automóviles
Polímeros excepcionales mejorados mediante adiciones específicas de materiales de refuerzo y lubricantes sólidos, probados miles de veces y comprobados en millones de aplicaciones: esto es lo que son los motion plastics de igus. Cada año, nuestros ingenieros desarrollan más de 100 nuevos compuestos plásticos y realizan más de 3.500 pruebas en cojinetes libres de mantenimiento, estableciendo una gran base de datos de las especificaciones tribológicas de los polímeros.
Hoy en día, un asiento de coche tiene muchas opciones de ajuste manual y eléctrico. Ya sea en el ajuste de la altura, la longitud, el reposapiés, el reposabrazos o el reposacabezas, ya sea en el mecanismo de plegado o en la rotación del asiento: la durabilidad y la reducción del ruido y el peso son requisitos esenciales para los componentes de toda construcción de asientos moderna. Nuestra tecnología de cojinetes y sistemas de cadena portacables son ideales para este uso.
El robusto material drylin ofrece una solución duradera y sin necesidad de mantenimiento, incluso en el caso de ajustes frecuentes, por ejemplo, al compartir el coche. Las posiciones de bloqueo del riel permiten un ajuste gradual.
Exterior y chasis
Bisagra con uniones múltiples
Cojinetes iglidur de baja holgura que se calibran por sí mismos durante el proceso de cataforesis
Los módulos lineales drylin se deslizan sobre polímeros y no tienen componentes sensibles como los sistemas de recirculación de bolas. Por lo tanto, son resistentes a la suciedad y al calor, no se corroen y tienen una baja absorción de humedad.
Compartimento del motor
Actuadores y engranajes pequeños
Cojinetes, tecnología de rosca y engranajes para un funcionamiento continuo sin mantenimiento
Dependiendo del material, las bielas de doble articulación igubal pueden utilizarse a altas temperaturas y, por tanto, son ideales para su uso en turbocompresores. También son resistentes a la suciedad y a la corrosión.
Reductores
Al sustituir los sistemas de metal por bielas de doble articulación igubal en los reductores, los plásticos técnicos de alto rendimiento disminuyen el ruido y amortiguan las vibraciones.
Colector de entrada controlado
A diferencia de las bielas de doble articulación de metal pesado, las bielas de plástico igubal presentan un bajo coeficiente de desgaste y soportan cargas frecuentes, además de ser más ligeras.
Más ejemplos de aplicación
¿Busca ejemplos de aplicaciones prácticas en la industria automovilística? Aquí encontrará diferentes soluciones de clientes que ya han sido implementadas en aplicaciones reales y filtrarlas de acuerdo con sus especificaciones.