Solución
Por este motivo, los desarrolladores de este sistema solo confían en las cadenas portacables de igus para guiar los tubos y cables de forma segura. El sistema cuenta con un total de 25 cadenas portacables. Además de 19
cadenas de la serie E4.1, MSG Production AS también incorporó 6 cadenas portacables de la
serie 2400. Al estar fabricados con el material igumid G, las cadenas de igus son resistentes a la humedad y a los productos químicos. Resisten temperaturas de hasta -40 °C. Ambas series de cadenas portacables son resistentes a la suciedad y no requieren lubricación, por lo que son idóneas para equipos de deshielo y lavado.
En el guiado de cables, los productos igus también se utilizan para montar boquillas.
Los cojinetes de pedestal igubal permiten que cada boquilla pueda moverse individualmente. Al estar instalados en las barras y en la parte inferior de las vigas, los cojinetes están expuestos de forma permanente a los productos químicos y a la humedad. Como todos los productos de igus, el especialista en motion plastics, los cojinetes igubal están libres de lubricación y corrosión, son resistentes al desgaste y tienen unos coeficientes de fricción bajos. Otra ventaja tanto de las cadenas portacables como de los cojinetes de igus es la opción de calcular online su vida útil rápidamente y con facilidad gracias a las
herramientas online. Los cálculos se basan en los resultados de más de 12.000 tests tribológicos y 10 mil millones de ciclos de pruebas realizados anualmente en el laboratorio de pruebas de igus, un espacio de 3.800 m². Esto proporciona al cliente información fiable sobre la vida útil de los cojinetes, cadenas portacables y cables que utiliza. Esto ayuda a evitar las paradas no planificadas de las máquinas.