No requieren lubricantes ni mantenimiento, fabricados de polímeros de gran resistencia
Los cojinetes de pedestal igubal® son elementos auto alineables y totalmente hechos de plástico. Los cojinetes de pedestal divididos y auto alineables son fáciles de montar, se ajustan a todas las variantes de ángulos y, en muchos casos, pudieron sustituir las carcasas especiales. Con igubal®, el usuario puede aprovechar todas las ventajas de los materiales de plástico de alto rendimiento Técnicamente pueden ser utilizados en seco; poseen excelentes propiedades de compensación de vibraciones. Son insensibles a la suciedad, pueden funcionar en líquidos e incluso en sustancias químicas y son absolutamente resistentes a la corrosión. El peso de las piezas igubal® es hasta un 80% inferior al de las piezas comparables hechas de acero. Se obtienen más ahorros por los costos incurridos durante las fases de adquisición y mantenimiento. Los productos igubal® son sumamente competitivos debido a los reducidos costos de mantenimiento y reparación y debido al montaje y desmontaje más rápido del diseño dividido. Por otra parte, el espacio de instalación se puede reducir debido a las dimensiones más pequeñas. El cojinete articulado autoajustable igubal® consta de carcasas de plástico reforzadas con fibra para una gran estabilidad y bolas esféricas hechas de polímeros tribo optimizados de alto rendimiento para reducir el desgaste y para una vida útil prolongada. La serie tipo igubal® ofrece a los desarrolladores el acceso a un sistema completo de elementos de rodamientos de ajuste automático: cabezas articuladas, cabezas de horquilla, cojinetes con pestaña, cojinetes articulados y cojinetes de pedestal.