El sistema innovador de carga exterior para helicópteros requería para su construcción un peso reducido, una fiabilidad extrema y, a la vez, una resistencia a las intemperies así como un funcionamiento libre de mantenimiento. Lo cual permite operaciones de rescate como por ejemplo, la evacuación de zonas inundadas.
El sistema se maneja a mano fácilmente y tiene una vida útil de 100,000 ciclos de carga. Como la aplicación se realizó con productos igus®, el peso del sistema completo pudo ser reducido por debajo de 12 kg.
Volker Seidel, ecms
GmbH, Remseck