1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: XTM-0620-015
- Material: iglidur® X
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Más iglidur® X artículos
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- El especialista en productos químicos y temperaturas, hasta 150 MPa estáticos
- Resistente a temperaturas desde -100 °C hasta +250 °C en funcionamiento continuo
- Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
- Resistente a los agentes químicos
- Alta resistencia a la compresión
iglidur® X | El especialista en productos químicos y temperaturas, hasta 150 MPa estáticos
Ámbitos de aplicación típicos
Industria de bebidas
Industria de la madera
Máquinas de plástico
Aviación
Salas blancas
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
- Más de 250 dimensiones disponibles en stock
- Resistente a temperaturas desde -100 °C hasta +250 °C en funcionamiento continuo
- Si se necesita resistencia a productos químicos
- Alta resistencia a la compresión
- Muy poca absorción de humedad
- Excelente resistencia al desgaste en todo el rango de temperaturas
Ámbitos de aplicación típicos
Industria de bebidas
Industria de la madera
Máquinas de plástico
Aviación
Salas blancas
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?