1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: GTI-0610-01
- Material: iglidur® G
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- El material iglidur® más popular en todo el mundo
- Elevada resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Económico
iglidur® G | El cojinete de uso general
Ámbitos de aplicación típicos
Agricultura
Automoción
Maquinaria de construcción
Máquinas-herramienta
Fitness y deporte
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
- Más de 650 tamaños disponibles en stock
- Alta resistencia al desgaste
- Resistente al polvo y a la suciedad
- Económico
- Sin lubricación ni mantenimiento
Ámbitos de aplicación típicos
Agricultura
Automoción
Maquinaria de construcción
Máquinas-herramienta
Fitness y deporte
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?