Motores de corriente continua DC

Los motores  de corriente continua DC de la serie drylin® E son aptos para movimientos lineales simples sin necesidad de dispositivos externos complejos. Estos motores DC son silenciosos, eficaces y compactos, no requieren bridas ni acoplamientos y presentan un diseño que ahorra espacio. El hecho de que los motores de corriente continua puedan funcionar mediante una fuente de alimentación, una batería o un sistema de control del motor juega a su favor. Además, son resistentes a temperaturas entre -10 y +60 °C.. Consulte nuestros controladores de motor eléctrico compatibles.

Cantidad de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos