Los motores DC de la serie drylin® E son aptos para movimientos lineales simples sin necesidad de dispositivos externos complejos. Estos motores de corriente continua son silenciosos, eficaces y compactos, no requieren bridas ni acoplamientos y presentan un diseño que ahorra espacio, y presentan las siguientes características.
- Alimentación mediante suministro eléctrico, batería o controlador de motor
- Diseño compacto
- Resisten temperaturas de entre -10 y 60 °C.
- Diseño especialmente compacto sin brida ni acoplamiento
HERRAMIENTAS ONLINE
A través de nuestro configurador de mesas y módulos podrá identificar cual es el motor que más se adecúa a sus necesidades, tomando en cuenta una serie de parámetros como: aceleración, carga, longitud de la carrera y la velocidad de avance.
OTROS PRODUCTOS
Le invitamos a qué siga navegando por el catálogo de drylin®E donde encontrará otros productos como: motores paso a paso, motores brushless y controladores de motores. Todos ellos se encuentran disponibles, y listos con envío a partir de 24 horas.