Cables de potencia - motor

Los cables de potencia chainflex® de igus®, son cables flexibles para movimiento, movimiento testado en cadena portacables y por ello ofrecemos una garantía de hasta 4 años.

Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. o Si lo prefiere, también puede enviarnos un mensaje

Más información sobre los cables de potencia-motor

El diseño de los cables de potencia o cables de fuerza de igus está optimizado para soportar altas fuerzas de tracción. Las características de su diseño que les otorgan una mayor resistencia son:

  • Núcleo central de tracción
  • Trenzado por grupos alrededor del núcleo de tracción

Variedades de cables de motor

La gama de cables de motor chainflex® está disponible en 3 grandes bases de material como son el PVC, PUR y TPE en versiones de cable apantallado y sin apantallar además de multipolar y unipolar.

Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:

Tipos de cables de motor PVC

PVC: Todos ellos cumplen con UL

  • EcoPVC: Familias CF885 y CF886 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior y libres de aceite.
  • PVC Modificado: Familias CF210.UL, CF30 y CF31 para recorridos de hasta 10 y 100 m, trabajo interior y con aceite.

Tipos de cables de motor PUR

PUR: Todos ellos cumplen con UL

  • iguPUR: Familias CF895 y CF896 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • PUR: Familia CF270.UL.D, CF27.D y CFCRANE.PUR para recorridos de hasta 10, 100 y 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos.

Tipos de cables de motor TPE

TPE:

  • TPE UL: Familias CF34.UL, CF35.UL, CF300.UL.D, CFPE y CF310.UL para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • TPE Libre de halógenos: Familias CF37.D, CF38, CF330.D y CF340 para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos.

igupren:

  • Familia CFCRANE para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con suciedad.

Radios de flexión:

  • PVC: 15 x d a 7,5 x d
  • PUR: 15 x d a 7,5 x d
  • TPE: 7,5 x d
  • igupren: 10 x d

Construcciones del cable

  • Multipolar sin apantallar: CF885, CF30, CF895, CF34.UL.D y CF37.D.
  • Multipolar apantallado: CF886, CF210.UL, CF31, CF896, CF270.UL.D, CF27.D, CF35.UL y CF38.
  • Unipolar sin apantallar: CF885,CF300.UL.D y CF330.D.
  • Unipolar apantallado: CF886, CF270.UL.D, CF310.UL, CF30, CFCRANE.PUR y CFCRANE
  • Unipolar de tierra: CF885.PE y CFPE

Rango de temperaturas en movimiento en cadena:

  • PVC: + 5ºC a + 70ºC
  • PUR: - 25ºC a + 80ºC
  • TPE: - 35ºC a + 90 ºC
  • igupren: - 20ºC a + 80 ºC

Torsión:

  • Versiones sin apantallar de ± 45º/m y ± 90º/m y para mayor torsión revisar la gama robótica CFROBOT6 de ± 180º/m.
  • Versiones apantalladas de ± 15º/m, ± 30º/m y para mayor torsión revisar la gama robótica CFROBOT7 y CFROBOT

Según los estándares de los principales fabricantes de accionamiento

Los cables de motor chainflex® están diseñados acorde a los principales estándares de mercado de fabricantes comoFAGOR, SIEMENS, Heidenhain , B&R, Fanuc, AllenBradley (Rockwell) , Bosch Rexroth , Baumüller , Beckhoff , Control Techniques (NIDEC) , Danaher Motion , ELAU, FESTO, Lenze , Jetter , NUM , OMROM, Parker, Shchneider , SEW, LTi, Mitsubishi y Stöber .

Normativas

Los cables chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, DNV-GL (certificación marina) así como el cumplimiento de libre de halógenos y ATEX.

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costes por corte.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h