Planchas para mecanizado

Lo más destacable de las planchas de la gama de materiales en barra iglidur® es su alta resistencia al desgaste. Las planchas para mecanizar iglidur® está disponible en tres tipos, cada uno con sus propiedades específicas, por lo que siempre existirá una solución que cumpla con sus requisitos y sea compatible con el entorno de su aplicación. Las placas de plástico para mecanizar tienen una amplia variedad de aplicaciones, son especialmente resistentes al desgaste y están disponibles en color negro y en versión conforme a la FDA.

Descubra los nuevos materiales low-cost para mecanizado: POM, POM - ESD, PET, PA.66 y PA.66+GF30

Cantidad de productos: 0
¿No ha encontrado lo que buscaba? Con el chat online de igus® le ayudaremos de inmediato. Envíenos un mensaje

Material en plancha para mecanizado

Más información sobre planchas para mecanizado iglidur®

Las planchas de mecanizado tienen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que cumplen con los requisitos higiénicos más exigentes. Entre otros ámbitos, las planchas de plástico iglidur® se utilizan en equipamiento médico, en la industria alimentaria y en la industria del packaging.

Las placas de plástico pueden suministrarse ya cortadas a medida con un grosor de 2 a 40 mm, hechas de algún de los 3 plásticos diferentes y a escoger entre 7 tamaños estándar diferentes..

Otros materiales para mecanizado

Disponemos además de distintos tipos de plásticos para mecanizar iglidur® para que pueda encontrar la mejor solución para su aplicación como: barras para mecanizado, tubos para mecanizado, láminas de deslizamiento Tribo-Tape.

Configuradores online

Acceda a nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar las placas para mecanizado óptimo para su aplicación así como calcular la vida útil desde un solo configurador: el sistema experto para material en barra.

Servicio

Toda la gama de placas para mecanizado de igus® se puede encontrar en grosores de 2 a 40mm y con la característica de tener coeficientes excelentes de fricción y desgaste, para un gran número de aplicaciones potenciales.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h