Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Motores de husillo

Los actuadores lineales de husillo son una combinación de motor paso a paso con eje hueco, husillo y tuerca. La ventaja de este diseño es que puede absorber grandes fuerzas axiales que los motores paso a paso convencionales no pueden soportar. Para los husillos se puede utilizar una amplia gama de productos, que incluye, por ejemplo, husillos de paso largo, trapezoidales y métricos, así como diversos metales. 

Asimismo, es posible configurar la longitud del husillo y la tuerca del husillo (tuerca del husillo con brida) disponibles desde stock. Para el motor, los tamaños de brida NEMA 11, 17 y 23 - 28mm, 42mm y 56mm están disponibles en la tienda online. Opcionalmente, se puede añadir un codificador a cualquier tamaño de instalación.

Número de productos: 6

drylin® E actuadores lineales

  • Actuadores lineales drylin® E listos para conectar: compuestos por motores potentes paso a paso NEMA y con encoder opcional para mayor seguridad de la máquina
  • Rosca de paso largo dryspin® eficiente
  • Tuercas dryspin® libres de lubricación
  • Disponible en stock en 24 horas

Áreas de aplicación típicas: Tecnología médica, construcción de herramientas, impresión 3D, tecnología de laboratorio, actuadores
desde 184,73 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® E linear actuator, stranded wires with JST connector and encoder, NEMA11

  • Installation size Motor: NEMA11/Flange dimension 28mm 
  • Protection class: IP40 
  • Holding torque: 0.12Nm 
  • Rated current: 1.00A 
  • Linear feed/1.8° step: 0.0254mm 
  • Force: 50N 
  • Motor connections: stranded wires with JST connector, encoder with JST connector 
  • Efficient dryspin® high helix thread: DST 6,35x5,08 
  • Lubrication-free dryspin® lead screw nut: 15mm 
desde 316,50 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® E linear actuator, stranded wires with JST connector, NEMA17

  • Installation size Motor: NEMA11/Flange dimension 42mm 
  • Protection class: IP40 
  • Holding torque: 0.50Nm 
  • Rated current: 1.80A 
  • Linear feed/1.8° step: 0.075mm 
  • Force: 100N 
  • Motor connection: stranded wires with JST connector 
  • Efficient dryspin® high helix thread: DST 8x15 
  • Lubrication-free dryspin® lead screw nut: 20mm 
desde 202,16 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® E linear actuator, stranded wires with JST connector and encoder, NEMA17

  • Installation size Motor: NEMA11/Flange dimension 42mm 
  • Protection class: IP40 
  • Holding torque: 0.50Nm 
  • Rated current: 1.80A 
  • Linear feed/1.8° step: 0.075mm 
  • Force: 100N 
  • Motor connections: stranded wires with JST connector, encoder with JST connector 
  • Efficient dryspin® high helix thread: DST 8x15 
  • Lubrication-free dryspin® lead screw nut: 20mm 
desde 341,57 EUR/uni.
1 referencias en stock, de las cuales:
1 referencias con salida desde 10 días laborables
Ir a la página de producto

drylin® E linear actuator, stranded wires with JST connector, NEMA23

  • Installation size Motor: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP40 
  • Holding torque: 2.00Nm 
  • Rated current: 4.20A 
  • Linear feed/1.8° step: 0.06mm 
  • Force: 500N 
  • Motor connection: stranded wires with JST connector 
  • Efficient dryspin® high helix thread: DST 10x12 
  • Lubrication-free dryspin® lead screw nut: 25mm 
desde 321,84 EUR/uni.
Ir a la página de producto

drylin® E linear actuator, stranded wires with JST connector and encoder, NEMA23

  • Installation size Motor: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP40 
  • Holding torque: 2.00Nm 
  • Rated current: 4.20A 
  • Linear feed/1.8° step: 0.06mm 
  • Force: 500N 
  • Motor connections: stranded wires with JST connector, encoder with JST connector 
  • Efficient dryspin® high helix thread: DST 10x12 
  • Lubrication-free dryspin® lead screw nut: 25mm 
desde 446,29 EUR/uni.
Ir a la página de producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h