Cable de servo chainflex® CF27.D

CF27.07.04.D product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en PUR resistente al aceite 2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 3. Extrusión a alta presión rellenando cavidades 4. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 5. Conductores de potencia con alta resistencia a la flexión 6. Conductor altamente resistente a la flexión
igus-icon-lupe
play iconCF27.07.04.D video
igus-icon-lupe
1 de 3
CF27.07.04.D product image
1. Extrusión a alta presión de una mezcla en PUR resistente al aceite 2. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 3. Extrusión a alta presión rellenando cavidades 4. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre 5. Conductores de potencia con alta resistencia a la flexión 6. Conductor altamente resistente a la flexión
CF27.07.04.D video
  • Para aplicaciones extremadamente exigentes
  • Revestimiento exterior en PUR
  • Apantallado
  • Resistente al aceite y al refrigerante
  • Resistente a cortes
  • Retardante de llama
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeit-dotCF27.07.04.D
(4G0,75)C