igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
- Revestimiento exterior: PUR
- Resistente a los refrigerantes
- Resistente a las muescas
- Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
- Retardante de llama
- Libre de halógenos
- Libre de siliconas
- Resistente a los rayos UV
- Libre de PVC
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
- Clase chainflex®: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT9861110
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.