readycable® cable codificador pulso compatible con Baumüller 389807 (7 m), cable base ECN1313EQN1325, PVC 10 x d

MAT9290033 product image
igus-icon-lupe
MAT9290033 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9290033 product image
MAT9290033 product image
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9290033
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Iñaki Iribarren
Iñaki Iribarren

igus-icon-phone+34 627 500 978

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h