Componentes para zonas sensibles desde el punto de vista higiénico en el sector alimentario

  • Plástico conforme a la FDA y el Reglamento UE 10/2011
  • Sin lubricación, sin contaminación del producto
  • Resistencia a la temperatura y a la corrosión
  • Baja absorción de humedad
  • Resistencia a productos químicos, ácidos, agentes de limpieza alcalinos y alcohólicos
  • Sin mantenimiento
  • Alta resistencia al desgaste

Uso de los productos igus® en la industria alimentaria


Productos motion plastics adecuados para la industria alimentaria

Rodillos para extremos de cintas transportadoras iglidur®

Rodillos para extremos de bandas transportadoras

  • Alta resistencia al desgaste
  • Larga vida útil
  • Sin lubricación
Cojinete iglidur® A181

Cojinete iglidur® A181

  • Conformes a la FDA y a la normativa de la UE
  • Buena resistencia a los medios
  • De aplicación universal
Material en barra iglidur® A350

Material para mecnizado iglidur® A350

  • Conforme a la FDA
  • Para uso hasta +180 °C
  • Sin lubricantes ni mantenimiento
Lámina de deslizamiento iglidur® A160

Lámina deslizante iglidur® A160

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Alta resistencia al desgaste
  • Conforme a la FDA
Cojinetes articulados con brida igubal®

igubal® Cojinete con soporte

  • Rentable
  • Resistencia a la corrosión
  • Fácil montaje
Módulos lineales SLW

Módulo lineal de husillo SLW

  • Versión de acero inoxidable, resistente a la corrosión
  • Resistente a la suciedad
  • Limpio e higiénico
Productos de automatización industrial de bajo coste

Automatización en la industria del packaging

Cambios de formato en la industria del packaging: del ajuste manual al posicionamiento inteligente

Manual

Manual

Con accionamiento

Manual con accionamiento

Automatización

Automatizado

Automatización

... o con sistemas de transmisión Apiro®

Ejemplos de aplicaciones para la industria del envasado

Otros casos de éxito

Whitepaper

White paper: El proceso Kolsterising® y los plásticos técnicos

Probados bajo condiciones reales de uso


Más información

Expositor de igus
Solicítelo de forma gratuita
Blog de igus
Ir a los artículos de blog

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Shadi Lara
Shadi Lara

Low Cost Automation & drylin e

+34 678 669 064 Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos